MTMM-104-04-S-S-050 Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster
Die MTMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteckmontage. Dieser in kundenspezifischen Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältliche Steckverbinder mit einem Rastermaß von 2.00 mm (.0787") bietet dem Kunden enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt. Der Kunde kann die genaue Pfostenhöhe entsprechend seiner Anwendung festlegen.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen mit bis zu 4 Reihen und insgesamt 200 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.174 | $0.995 | $0.849 | $0.722 | $0.661 | $0.583 | $0.427 | $0.297 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMM-104-04-S-S-155 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-185 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-191 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-165 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-175 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-225 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-138 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-140 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-150 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTMM-104-04-S-S-157 | 1213 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |