MTMM Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

Die MTMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteckmontage. Dieser in kundenspezifischen Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältliche Steckverbinder mit einem Rastermaß von 2.00 mm (.0787") bietet dem Kunden enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt. Der Kunde kann die genaue Pfostenhöhe entsprechend seiner Anwendung festlegen.

Eigenschaften

  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen mit bis zu 4 Reihen und insgesamt 200 Kontakten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLT-Serie
CLT

Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Vorschaubild ESQT-Serie
ESQT

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild MMS-Serie
MMS

Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

SMM-Serie Vorschaubild
SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQT-Serie
SQT

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQW-Serie
SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TLE-Serie
TLE

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vorschaubild TCSD-Serie
TCSD

IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?