NVA3P - IN ENTWICKLUNG - NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

Eigenschaften

  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse

  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​

  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption

  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung

  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder

IN ENTWICKLUNG - NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für NVA3E-
NVA3E

IN ENTWICKLUNG - NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.