NVACE NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

Eigenschaften

  • Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse

  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie

  • Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate

  • Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen

  • PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen

  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)

  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung
In den Einkaufswagen
Evaluerungs- und Entwicklungskits
NovaRay® I/O Flyover® SI-Evaluierungskit

REF-224735-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit steigenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf den Leiterplatten ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die NOVARAY® I/O SI Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des NOVARAY® I/O 112 Gbit/s PAM4 Panel-Mount-Kabelsystems oder des NOVARAY® I/O Rugged 38999 Panel-Mount-Kabelsystems. Das NovaRay® I/O Flyover® SI Evaluierungskit (REF-224735-X. XX-XX) routet sechzehn Highspeed-Differentialpaare durch hochpräzise RF-Steckverbinder, 0,80 mm NovaRay® Extreme Density & Performance Terminals für die NVAC-Serie, 0,80 mm NovaRay® Extreme Density & Performance Buchsenkabelkonfektionen und schließlich eine NovaRay® I/O Extreme Performance Kabelkonfektion über die Frontplatte. Das NOVARAY® I/O Flyover® Rugged 38999 SI Evaluierungskit (REF-232667-X. XX-XX) routet sechzehn Highspeed-Differenzialpaare durch hochpräzise RF-Steckverbinder, 0,80 mm NOVARAY® Extreme Density & Performance Terminals für die NVAC-Serie, NOVARAY® I/O Rugged 38999 Panel-Mount-Kabelkonfektionen und schließlich eine NOVARAY® I/O Rugged 38999 I/O Kabelkonfektion über die Frontplatte. Die NOVARAY® I/O Flyover® SI Evaluierungskits liefern ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für NVACP-
NVACP

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage