NVACE-DP-1-4-02.0-A-1-1 - NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung
Eigenschaften
Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| NVACE-DP-1-4-1.5-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-1-4-1.3-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-1-4-1.1-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-1-4-1.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-1-4-0.5-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |