NVACE-DP-5-4-0.6-A-1-1 - NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung
Eigenschaften
Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
Direct-Attach-Kabel (DAC)-Endoptionen mit 4-reihiger NVACE-Konfiguration erhältlich, einschließlich QSFP, QSFP-DD und OSFP für erhöhte Designflexibilität
28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVACE-DP-5-4-0.5-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-1.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-1.5-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-2.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-3.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-5.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACE-DP-5-4-7.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |

