NVACP-DP-1-8-73.7-A-1-1 - NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage
Eigenschaften
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse
34-AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (single-ended Signalisierung verfügbar)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVACP-DP-1-8-40.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-25.3-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-24.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-15.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-12.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-08.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| NVACP-DP-1-8-06.0-A-1-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |


