P1M-30-02-STL-DV-TR URSA® I/O – Ultrarobuster I/O-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage
Eigenschaften
Hot-Swap-Option verfügbar
Through hole oder SMT Befestigung
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $18.547 | $17.830 | $17.170 | $16.565 | $15.456 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |