PCIE - 1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder

Der PCIE ist der PCIe® 3.0-konforme Edgecard-Steckverbinder von Samtec. Der PCIE ist für abgewinkelte, vertikale und Edgecard-Anwendungen konzipiert und unterstützt ein, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links.

Eigenschaften

  • PCIe®-3.0-konform

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten

  • PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)

  • Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links

  • Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage

  • Nennstrom: max. 2,4 A

  • Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC

1,00 mm PCI Express® 3.0 Edgecard-Steckverbinder
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Abbildung der Serie für 292-CM
PCIE-LP

PCI Express ® 4.0-Steckverbinder mit niedrigem Profil

Serien-Abbildung für PCIE-G4
PCIE-G4

1,00 mm PCI Express ® 4,0 Schmaler Edgecard-Steckverbinder

Serien-Abbildung für PCIE-G5
PCIE-G5

1,00 mm PCI Express® 5.0 Edgecard-Steckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild PCIEC-Serie
PCIEC

PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PCIE-036-02-F-D-EMS2 1.00 mm (0.0394") 36 Oberflächenmontage Kantenmontage 14 Gbit/s NRZ
PCIE-036-02-F-D-RA 1.00 mm (0.0394") 36 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
PCIE-036-02-F-D-TH 1.00 mm (0.0394") 36 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-01-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 36 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-01-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 36 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-064-02-F-D-EMS2 1.00 mm (0.0394") 64 Oberflächenmontage Kantenmontage 14 Gbit/s NRZ
PCIE-064-02-F-D-RA 1.00 mm (0.0394") 64 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
PCIE-064-02-F-D-TH 1.00 mm (0.0394") 64 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-04-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 64 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-04-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 64 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-098-02-F-D-EMS2 1.00 mm (0.0394") 98 Oberflächenmontage Kantenmontage 14 Gbit/s NRZ
PCIE-098-02-F-D-RA 1.00 mm (0.0394") 98 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
PCIE-098-02-F-D-TH 1.00 mm (0.0394") 98 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-08-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 98 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-08-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (0.0394") 98 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-164-02-F-D-EMS2 1.00 mm (0.0394") 164 Oberflächenmontage Kantenmontage 14 Gbit/s NRZ
PCIE-164-02-F-D-RA 1.00 mm (0.0394") 164 Oberflächenmontage Abgewinkelt 14 Gbit/s NRZ
PCIE-164-02-F-D-TH 1.00 mm (0.0394") 164 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-16-01-F-DV-A-WT-K 1.00 mm (0.0394") 164 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
PCIE-LP-16-01-S-DV-A-WT-K 1.00 mm (0.0394") 164 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.