PCIEC-G4-036-0150-M1-P - PCI Express® Jumper-Kabelbaugruppen
Eigenschaften
Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen
Unterstützt PCIe® 4.0 Datenübertragungsraten
Stromkabel-Option
Kompatibel mit der PCIE-G4-Edgecard-Buchse von Samtec
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| PCIEC-G4-036-0250-M1-P | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-G4-036-0500-M1-P | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-G4-036-0750-M1-P | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| PCIEC-G4-036-1000-M1-P | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |