PCRF-G5 - PCI Express® 5.0-Hochgeschwindigkeitstestkabel
Eigenschaften
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
PCIe® 5.0-fähig
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.