PES-06-02-L-RA-SD 0.250" PowerStrip™/40 A High-Power Buchsenleiste
Eigenschaften
Nennstrom: max. 58,7 A
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
.250" Raster (6.35 mm)
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.423 | $15.548 | $14.964 | $14.598 | $11.252 | $10.137 | $7.906 | $5.676 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES-06-02-S-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PES-06-02-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |
