PESC-02-40-02-01-S-VT - .100" PowerStrip™/40 A Buchsenleiste für Signal/Strom-Kombination
Eigenschaften
0.250-Zoll-Raster (6.35 mm) für Stromkontakte
12 oder 40 Signalkontakte
2, 4 oder 8 Stromversorgungspositionen
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 50 A (Power-Kontakt), max. 4,8 A (Signalpin)
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.270 | $18.772 | $17.261 | $15.012 | $12.193 | $11.266 | $9.386 | $7.507 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESC-02-40-02-01-T-VT | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PESC-02-40-02-01-L-VT | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |