PET-02-01-L-RA-SD 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungs-Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip/Schrauboption, PowerStrip™/40 Ampere
Eigenschaften
.250" Raster (6.35 mm)
Nennstrom: max. 58,7 A
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
2 bis 8 Stromkontakte
High-Power Dual-Blade Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.596 | $7.945 | $7.511 | $7.240 | $5.580 | $5.027 | $3.921 | $2.815 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-02-01-T-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PET-02-01-S-RA-SD | 0 | Tray | 1 | 42 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (42 Teile pro Packung) |