PET-02-01-T-VT-NL-LC 6,35 mm (0,25 Zoll) Raster Hochleistungs-Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, vertikal oder abgewinkelt, Verriegelungsclip/Schrauboption, PowerStrip™/40 Ampere
Eigenschaften
.250" Raster (6.35 mm)
Nennstrom: max. 58,7 A
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
2 bis 8 Stromkontakte
High-Power Dual-Blade Kontakt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.416 | $5.800 | $5.390 | $5.134 | $4.001 | $3.623 | $2.869 | $2.114 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-02-01-L-VT-NL-LC | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PET-02-01-S-VT-NL-LC | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |