PETC-01-12-01-01-T-RA-LC-SD - .100" PowerStrip™/40 A Signal/Strom-Kombination-Stiftleiste
Eigenschaften
0.250-Zoll-Raster (6.35 mm) für Stromkontakte
12 oder 40 Signalkontakte
2, 4 oder 8 Stromversorgungspositionen
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 50 A (Power-Kontakt), max. 4,8 A (Signalpin)
Nennspannung: max. 450 VAC / 636 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| PETC-01-12-01-01-S-RA-LC | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PETC-01-12-01-01-T-RA-LC | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| PETC-01-12-01-01-L-RA-LC | 0 | Tray | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |