PRF04-J-C-EP-190-BS-1 Präzisions-TNCA-Kabelsteckverbinder

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • Zeichnungen verfügbar

  • TNCA Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

  • Gerade und abgewinkelte Stecker Lötklemmen; Einbaubuchse

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
PRF04-P-C-EP-142-RS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-J-C-EP-142-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-P-C-EP-142-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-P-C-EP-335-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF04-P-C-EP-290-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF04-J-C-EP-190-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-190-RS - Gewinkelter TNCA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-190-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-300A-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für Maxgain 300 Kabel
PRF04-P-C-EP-335A-RS - TNCA abgewinkelter Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-200-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für Maxgain 200 Kabel
PRF04-J-C-EP-335A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-210A-SS - TNCA gerader Stecker, Lötklemme für Micro-Coax UFA210A Kabel
PRF04-J-C-EP-270A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für Dynawave DF218
PRF04-J-C-EP-270A-BS-1 - TNCA Buchse, erweiterte Panel-Einbaubuchse, Lötklemme für Dynawave DF218 Kabel
PRF04-P-C-EP-335A-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-284-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für MICRO-COAX UFB311A Kabel
PRF04-P-C-EP-135-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF440W Kabel
PRF04-P-C-EP-290-SS-01 - TNCA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF04-P-C-EP-160A-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL160 Kabel
PRF04-P-C-EP-335-SS-1 - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL335 Kabel
PRF04-J-C-EP-210A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für Micro-Coax UFA210A Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für RF180-
RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Produktabbildung für RF280-
RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.