Leistung bis zu 18 GHz
Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
Kabel-Steckverbinder verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
PRF04 – Präzisions-TNCA-Kabelsteckverbinder
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Zeichnungen verfügbar
TNCA Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Gerade und abgewinkelte Stecker Lötklemmen; Einbaubuchse
Leistung bis zu 18 GHz
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz