PRF04-P-C-EP-290-SS Präzisions-TNCA-Kabelsteckverbinder

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • Zeichnungen verfügbar

  • TNCA Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

  • Gerade und abgewinkelte Stecker Lötklemmen; Einbaubuchse

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Bestand
Wird morgen versendet: 15 Teile
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $47.628 $44.657 $42.567 $37.622 $35.070 $29.474 $24.108 $22.628
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Zeichnungen
PRF04-P-C-EP-142-RS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-J-C-EP-142-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-P-C-EP-142-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF04-P-C-EP-335-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF04-P-C-EP-290-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF04-J-C-EP-190-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-190-RS - Gewinkelter TNCA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-190-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF04-P-C-EP-300A-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für Maxgain 300 Kabel
PRF04-P-C-EP-335A-RS - TNCA abgewinkelter Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-200-SS - Gerader TNCA-Stecker, Lötklemme für Maxgain 200 Kabel
PRF04-J-C-EP-335A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-210A-SS - TNCA gerader Stecker, Lötklemme für Micro-Coax UFA210A Kabel
PRF04-J-C-EP-270A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für Dynawave DF218
PRF04-J-C-EP-270A-BS-1 - TNCA Buchse, erweiterte Panel-Einbaubuchse, Lötklemme für Dynawave DF218 Kabel
PRF04-P-C-EP-335A-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL335i Kabel
PRF04-P-C-EP-284-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für MICRO-COAX UFB311A Kabel
PRF04-P-C-EP-135-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF440W Kabel
PRF04-P-C-EP-290-SS-01 - TNCA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF04-P-C-EP-160A-SS - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL160 Kabel
PRF04-P-C-EP-335-SS-1 - TNCA Stecker, Lötklemme für Harbour LL335 Kabel
PRF04-J-C-EP-210A-BS - TNCA Einbaubuchse, Lötklemme für Micro-Coax UFA210A Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für RF180-
RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Produktabbildung für RF280-
RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.