PRF10-P-C-VP-047D-SS - 1.0 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Lötklemme an .047 halbstarres Kabel
50-Ohm-Impedanz
Gerade Buchse oder Stecker
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
1.00 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Zeichnungen verfügbar
Leistung bis zu 110 GHz
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $148.838 | $125.024 | $98.233 | $77.396 | $53.582 | $50.605 | $41.079 | $34.829 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
