Leistung bis 110 GHz (W-Band)
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
Präzisionsmessung in sehr hohen Millimeterwellen-Testanwendungen (Sub-Terahertz-Spektrum)
Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
PRF10 – 1.0 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Lötklemme an .047 halbstarres Kabel
50-Ohm-Impedanz
Gerade Buchse oder Stecker
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
1.00 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Zeichnungen verfügbar
Leistung bis zu 110 GHz
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
100-EL – IN ENTWICKLUNG - 50 Ohm 1,00 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Plattendicke, Kanteneinführung: 0,040" bis 0,100"
Drehmoment (Leiterplattenmontage, Kanteneinführung): 0,5 ~ 0,8 in-lbs
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Kompakte Form verbessert die Dichte
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 110 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
100-CM – IN ENTWICKLUNG – 50 Ohm 1.00 mm-Buchse, vertikale Kompressionsmontage
Eigenschaften
Vertikale, lötfreie Kompression
Plattenstärke, vertikal: .016" bis .125" oder .069" bis .178" mit Schrauben
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Mikrostreifen/CPW-Übertragung
Kompakte Form verbessert die Dichte
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 110 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Drehmoment (Boardmontage): 0,5 ~ 0,8 in-lbs
1,00 mm Bandbreitenerweiterungsmöglichkeiten für neue D-Band-Anwendungen
Gepanzertes Design für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz