PRF10-P-C-VP-095B-SS 1.0 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
Lötklemme an .047 halbstarres Kabel
50-Ohm-Impedanz
Gerade Buchse oder Stecker
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
1.00 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Zeichnungen verfügbar
Leistung bis zu 110 GHz
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |