PTHF-123-03-H-Q-368 2.00 mm PC/104-Plus™ Selbstsetzende Buchse
Eigenschaften
Anwendung: Durchsteckbare und Nicht-Durchsteckbare-Steckverbinder für PC/104-Plus™-Applikationen
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Einpresstechnik an die Leiterplatte
Anschluss: Press-fit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $44.610 | $42.231 | $40.645 | $39.654 | $30.565 | $27.535 | $21.475 | $15.416 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |