Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder, Mezzanine

Samtec Q Strip® Highspeed-Groundplane-Steckverbinder sind für Highspeed-Board-to-Board-Anwendungen konzipiert, bei denen Signalintegrität unerlässlich ist.

Familienübersicht

Q Strip®-Steckverbinder verfügen über Signalkontakte sowie eine Groundplane für Oberflächenmontage zwischen zwei Reihen von Signalen, für eine optimierte elektrische Leistung. Gesteckte Module aus Q Strip®-Steckverbindern sind in 8 unterschiedlichen Bauteilhöhen von 5 mm (.197") bis 30 mm (1.180") erhältlich. Zu den Optionen zählen Führungspfosten zum blinden Stecken, sowie Zentrierstifte und Locking-Clips für präzise Steckverbinderplatzierung vor dem Reflow.

Q Strip® Produkt-Explorer

Q Strip Explorer

Eigenschaften

  • Leistung: Bis zu 14.0 GHz /28 Gbps

  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Optionen mit erhöhten Haltekräften verfügbar 

  • Vertikale, lotrechte und koplanare Applikationen

  • Kontakte: Bis zu 180 I/O

  • Modulhöhe: 5 mm-25 mm

Downloads und Ressourcen

Literatur

Q Strip® eBroschüre
Q Strip® eBroschüre PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board<br/>Lösungen
Highspeed-Board-zu-Board
Lösungshandbuch
PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Videos

Q Series® Highspeed-Bauteile
Q Series® Highspeed-Bauteile
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center
Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

Produkte

QSH – 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • Bis zu 300 Positionen

  • 5 mm-30 mm Bauteilhöhen

Vorschaubild QSH-Serie


QTH – 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Eigenschaften
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • 5 mm-30 mm Bauteilhöhen

  • Bis zu 300 Positionen

Vorschaubild QTH-Serie





QSS – 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Eigenschaften
  • 0,635-mm-Raster (0,025")

  • Bis zu 250 Positionen

  • 5 mm-16 mm Bauteilhöhen

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

Vorschaubild QSS-Serie


QTS – 0.635 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Eigenschaften
  • 5 mm-16 mm Bauteilhöhen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 0,635-mm-Raster (0,025")

  • Bis zu 250 Positionen

Vorschaubild QTS-Serie


GPSK – SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

Eigenschaften
Produktabbildung für GPSK-


Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weiter Stromversorgungssysteme