RF047-11RP9-11RP9-0301 50 Ohm 0.047" Durchmesser flexible HF-Kabelkonfektion
Eigenschaften
28 AWG, CCA 047 (0.047") Kabel
RF047 Ende 2 Optionen: SMA und HMHF1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL-kompatibler Stecker an 500 Zyklen (HMHF1)
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF047-Graph
Kapazität: 95,14 pF/Meter
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +165 ºC
Steckverlust: Siehe RF047-Bericht
Biegeradius: mind. 5,0 mm
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-11RP9-11RP9-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0267 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0254 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0230 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0220 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0178 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0165 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0150 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0457 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0140 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0130 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0120 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0508 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0530 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-11RP9-0700 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

