RF047-11SP9-403030-2000 50 Ohm 0.047" Durchmesser flexible HF-Kabelkonfektion
Eigenschaften
28 AWG, CCA 047 (0.047") Kabel
RF047 Ende 2 Optionen: SMA und HMHF1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL-kompatibler Stecker an 500 Zyklen (HMHF1)
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF047-Graph
Kapazität: 95,14 pF/Meter
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +165 ºC
Steckverlust: Siehe RF047-Bericht
Biegeradius: mind. 5,0 mm
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF047-11SP9-404040-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-202525-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-090730-0150 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-202525-0150 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0178 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0180 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0182 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0185 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0188 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11SP9-403030-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-169930-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0203 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0206 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0209 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11RP9-170300-0212 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-404040-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-402540-0750 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-303040-0914 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-01SP1-402540-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-11SP9-403030-1600 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |

