RF047-A-92SP-M0RJ-0203 50 Ohm 0.047" Durchmesser flexible HF-Kabelkonfektion
Eigenschaften
28 AWG, CCA 047 (0.047") Kabel
RF047 Ende 2 Optionen: SMA und HMHF1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL-kompatibler Stecker an 500 Zyklen (HMHF1)
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF047-Graph
Kapazität: 95,14 pF/Meter
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +165 ºC
Steckverlust: Siehe RF047-Bericht
Biegeradius: mind. 5,0 mm
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF047-A-92SP-M0RJ-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF047-A-92SP-M0RJ-2500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |