RF058-01BJ1-01SP1-0532 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel
Eigenschaften
20 AWG, RG 58 Kabel
RF058 Ende 2 Optionen: SMA, TNC und N-Typ. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Einzel- oder doppelendig
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 49,5 mm
VSWR: Siehe RF058-Graph
Kapazität: 102 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 1 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF058-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.