RF174 - 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften

  • Biegeradius: mind. 25,4 mm

  • Kapazität: 101 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild MMCX-EM-Serie
MMCX-EM

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage

Vorschaubild MMCX-MT-Serie
MMCX-MT

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien

Vorschaubild MMCX-SM-Serie
MMCX-SM

50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage

Vorschaubild MMCX-TH-Serie
MMCX-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet

Vorschaubild SMB5-TH-Serie
SMB5-TH

50 Ohm SMB-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild TNC-TH-Serie
TNC-TH

50 Ohm TNC-Buchse, bedrahtet

Vorschaubild MMCXV-TH-Serie
MMCXV-TH

50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker für starke Vibration, bedrahtet

Vorschaubild MMCXV-EM-Serie
MMCXV-EM

50 Ohm MMCX-Buchse für starke Vibration, Kantenmontage

Vorschaubild SMA--TH-Serie
SMA

50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.