RF174-03SP1-03SP1-0127 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel
Eigenschaften
24 AWG, RG 174 Kabel
RF174 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC, N-Typ, BNC und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Einzel- oder doppelendig
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF174-Graph
Biegeradius: mind. 25,4 mm
Kapazität: 101 pF/Meter
Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF174-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |