RF178-01BJ1-01BJ1-5000 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel
Eigenschaften
28 AWG, RG 178 Kabel
RF178 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC, N-Typ, BNC und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Einzel- oder doppelendig
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF178-Graph
Biegeradius: mind. 10,2 mm
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF178-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.