RF25S-01BJ1-SCC41-0150 25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum
Eigenschaften
25 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
RF25S Ende 2 Optionen: SMA und SMP. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF25S-Graph
Biegeradius: mind. 9,0 mm
Kapazität: 96,8 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF25S-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF25S-01BJ1-SCC41-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF25S-01BJ1-SCC41-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF25S-01BJ1-SCC41-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF25S-01BJ1-SCC41-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF25S-01BJ1-SCC41-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF25S-01BJ1-SCC41-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |