RF405-01RP1-00RJ7-0115 - 50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 24-Kabel
Eigenschaften
24 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,086 Zoll Durchmesser)
RF405 Ende 2 Optionen: SMA und SMP. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Gerade oder gewinkelte SMA- oder SMP-Stecker-Kabelabschlüsse
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF405-Graph
Biegeradius: mind. 6,35 mm
Kapazität: 104,97 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
Steckverlust: Siehe RF405-Graph
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF405-01RP1-00RJ7-0110 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0120 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0210 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0220 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0230 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF405-01RP1-00RJ7-0900 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |