RF405-01RP7-01RP1-2807 50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 24-Kabel
Eigenschaften
24 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,086 Zoll Durchmesser)
RF405 Ende 2 Optionen: SMA und SMP. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Gerade oder gewinkelte SMA- oder SMP-Stecker-Kabelabschlüsse
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF405-Graph
Biegeradius: mind. 6,35 mm
Kapazität: 104,97 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
Steckverlust: Siehe RF405-Graph
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.