RFB8T-78SP4-H4SP3-0406 75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel
Eigenschaften
23 AWG, Belden 1855 A-Kabel
RFB8T Ende 2 Optionen: DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 75 Ω
Biegeradius: mind. 38,1 mm
Kapazität: 55,7 pF/Meter
Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RFB8T-78SP4-H4SP3-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB8T-78SP4-H4SP3-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB8T-78SP4-H4SP3-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB8T-78SP4-H4SP3-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB8T-78SP4-H4SP3-2000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RFB8T-78SP4-H4SP3-3750 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |