RFC8T-H4SP4-H4SP2-4530 12G-SDI 75 Ohm Kabelkonfektion, 4855R Kabel
Eigenschaften
23 AWG, Mini RG 59, Belden 4855R Kabel
RFC8T Ende 2 Optionen: DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
Impedanz: 75 Ω
Biegeradius: mind. 41 mm
Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
Frequenzbereich: DC bis 12 GHz
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 %
Kapazität: 53,5 pF/Meter
Zeitverzögerung: 4,07 ns/Meter
Steckverlust: Siehe RFC8T-Graph
Rückflussdämpfung: DC bis 1,485 GHz = -20 dB; 1,485 GHz bis 9 GHz = -15 dB; 9 GHz bis 12 GHz = -5 dB (typisch)
Strombelastbarkeit: Siehe RFC8T-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.