RS316-01SP1-01BJ1-0350 - 50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel
Eigenschaften
Doppelt abgeschirmtes 24 AWG, RG-Kabel
RS316 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC und BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Einzel- oder doppelendig
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 12,8 mm
Kapazität: 95,8 pF/Meter
Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |