RSP-237256-06 Kundenspezifische RF-Lösung

Eigenschaften

  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP

  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen

  • Niedriges VSWR

  • Vollrastung oder glatte Bohrung

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-ST-TH

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-EM

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

Produktabbildung für SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

50 Ohm SMPM-Stecker auf 32 GHz, abgewinkelt

Produktabbildung für SMPM-SM
SMPM-SM

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

Steckverbinder

Serien-Abbildung für RF047-A
RF047-A

50 Ohm .047" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.