Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
Gruppierte Magnum RF®-Lösungen mit mehreren Ports (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
Niedriges VSWR
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
.047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; SMPM-Lösungen mit einem Port oder Magnum RF®-Lösungen mit mehreren gekoppelten Ports.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
SMPM-SM – 50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage
Eigenschaften
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
Niedriges VSWR
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
SMPM-MT – 50-Ohm-SMPM-Stecker auf 65 GHz, kombinierte Technologien
Eigenschaften
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
Niedriges VSWR
Vollrastung oder glatte Bohrung
SMPM-ST-TH – 50 Ohm SMPM-Stecker bis 65 GHz, Durchsteckmontage
Eigenschaften
Gerade und abgewinkelte Stecker
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
Niedriges VSWR
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
SMPM-RA-TH – 50 Ohm SMPM-Stecker bis 32 GHz, abgewinkelt
Eigenschaften
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
Niedriges VSWR
Vollrastung oder glatte Bohrung
Abgewinkelte Stecker
SMPM-EM – 50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage
Eigenschaften
Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
Niedriges VSWR
Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
Gerade, Kantenmontage-Stecker
SMPMT – SMPM-Gewindestecker mit 50 Ohm bis 65 GHz, Mischtechnologie
Eigenschaften
Miniatur-Gewindeverbinder; 30 % kleiner als SMP
SMPM MIL-STD-348 Schnittstelle mit einziehbarer Gewindemutter
Das Gewinde bietet eine sichere, robuste Verbindung für hervorragende elektrische und mechanische Leistung
Mischtechnologie-Anschluss
Niedriges VSWR
Vollrastung oder glatte Bohrung
Zusammensteckbar mit den meisten SMPM-Gewindesteckverbindern auf dem Markt
SMPM-Kabelsteckverbinder mit Gewinde an den Kabelkonfektionen RF047-A und RF086 von Samtec
PRFM0 – Präzisions-SMPM-Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
SMPM Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
Verfügbar für .047 und .086 verlustarme Mikrowellen-Kabelkonfektionen
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Zeichnungen verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
PRFIA – 50 Ohm, serieninterner Adapter
Eigenschaften
Serieninterne Präzisions-RF-Adapter
Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen
SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt
Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
GPPC-CMM - Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit zwei Anschlüssen, Kompressionsmontage
Eigenschaften
Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Plattenstärke: 0,016" bis 0,125"
Drehmoment (Boardmontage): 0,9 ~ 1,3 in-lbs
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
GPPC-RA-SM - Magnum RF® gruppiert, Multi-Port SMPM-Block, rechtwinklig
Eigenschaften
Rechtwinkliges, extrem niedriges Profil - 3,94 mm (0,155") Gehäusehöhe
Belly-to-Belly, oberflächenmontierbare Leiterplattenverbindung für maximale Dichte
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
GPPC-EM – Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Kantenmontage
Eigenschaften
Kantenmontage-Board-Anschluss
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Board-zu-Board-Anwendungen: koplanar oder senkrecht
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
GPPC-ST-SL - Magnum RF® gruppiert, SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen, Standard-Oberflächenmontage
Eigenschaften
Vertikale, standardmäßige Oberflächenmontage mit einem Stich-Startkontakt
Hochdichte, platzsparende Designs
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
Einreihig
Raster: 3.56 mm (.140")
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
Optionale Verschraubung für verbesserten Halt
GPPB – Magnum RF® gruppierter SMPM-Block mit mehreren Anschlüssen
Eigenschaften
Einreihig
Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
Raster: 3.56 mm (.140")
Hochdichtes, platzsparendes Design
Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen
Oberflächenmontage mit Wischkontakt (Option -SM)
Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz