RU8-150-30-SE-S-DV-TR 0.80 mm High-Speed Edgecard-Steckverbinder/Riser-Kit
Eigenschaften
Highspeed-Riser-Kartensystem
Standardmäßige Bauteilhöhen 19 mm, 25 mm und 30 mm
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Optionale Verriegelungsoption fürs Board
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $48.046 | $45.483 | $43.775 | $42.708 | $31.125 | $27.263 | $19.542 | $11.819 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU8-150-30-SE-S-DV | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |