S1SS-02-28-GF-01.97-L1 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kable-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Micro Mate™
Die S1SS ist eine einreihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SS nutzt PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SS und T1PS Mikrokabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28 oder 30 AWG
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.313 | $2.701 | $2.294 | $2.040 | $1.707 | $1.596 | $1.374 | $1.152 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-02-28-GF-02.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-02.05-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-01.80-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-02.50-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.15-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.25-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.50-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.54-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.93-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.94-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-03.97-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-04.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-04.25-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-04.73-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-05.00-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-05.20-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-05.50-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-05.84-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-02-28-GF-05.91-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |