S1SS-10-28C-GF-20.00-L3 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kable-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Micro Mate™
Die S1SS ist eine einreihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SS nutzt PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SS und T1PS Mikrokabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28 oder 30 AWG
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.367 | $9.582 | $9.057 | $8.730 | $7.306 | $6.832 | $5.882 | $4.934 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-10-28C-GF-17.50-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-17.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-16.50-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-24.02-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-14.17-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-14.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-13.77-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-12.80-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-12.40-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-11.80-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-11.30-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-11.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-10.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-09.85-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-09.45-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-08.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-07.90-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-06.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-05.62-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-10-28C-GF-05.23-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |