S1SS-12-28-GF-72.96-L3 - 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kable-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Micro Mate™
Die S1SS ist eine einreihige diskrete Kabelkonfektion mit einem 1.00 mm Raster. Die in kundenspezifischen Kabellängen erhältliche S1SS nutzt PVC-Kabel und ist für den Anschluss an T1M Steckverbinder für Leiterplattenmontage oder T1SS und T1PS Mikrokabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
28 oder 30 AWG
Dual-Beam Crimp-Kontakt
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $24.186 | $22.896 | $22.036 | $21.498 | $17.993 | $16.824 | $14.486 | $12.149 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1SS-12-28-GF-24.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-21.60-L3 | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-19.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-16.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-15.80-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-15.70-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-12.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-10.40-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-10.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-08.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-07.10-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-06.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-05.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-04.80-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-04.00-L3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| S1SS-12-28-GF-02.00-L3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |