SAL1-130-01-S-S-A-TR 1.00 mm SATALink™ kompatible Highspeed-Microplane-Buchse
Eigenschaften
Für unterschiedlich dicke Steckkarten
Kupferberyllium-Kontakt mit hoher Ablenkung
Geringe Höhe
Paarweise Montage auf derselben oder der gegenüberliegenden Seite für einfache Führung
Kompatibel mit SATALink™
Extreme Flexibilität bei Board-Stapelung und Führung
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 395 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $16.663 | $15.026 | $13.387 | $10.923 | $7.888 | $6.872 | $4.852 | $2.820 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL1-130-01-S-S-A-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (400 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |