SDL-129-T-31 0,100 " Zweireihige präzisionsgefertigte Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Anwendung: Niedriges Profil, zweireihig bis zu 72 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.351 | $12.639 | $12.164 | $11.867 | $9.058 | $8.122 | $6.248 | $4.375 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |