SEAC-020-08-79.0-TU-TU-2-N - .050" SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
50 Ohm single-ended Signalführung
Für miniaturisierte Highspeed-Applikationen
Passt zu SEARAY™ Buchsen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC-020-08-78.7-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-59.1-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-40.0-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-23.0-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-20.0-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-12.0-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-020-08-08.0-TU-TU-2-N | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

