SEAC-030-04-18.0-TU-TU-2 .050" SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
50 Ohm single-ended Signalführung
Für miniaturisierte Highspeed-Applikationen
Passt zu SEARAY™ Buchsen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $141.567 | $131.657 | $121.125 | $115.068 | $109.316 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC-030-04-19.7-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-16.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-15.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-14.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-12.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-24.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-25.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-10.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-07.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-06.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-30.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-36.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-39.4-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-40.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-41.4-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-04-75.0-TU-TU-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

