SEAC-030-08-24.6-TU-TU .050" SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
50 Ohm single-ended Signalführung
Für miniaturisierte Highspeed-Applikationen
Passt zu SEARAY™ Buchsen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $308.716 | $287.106 | $264.137 | $250.931 | $238.384 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC-030-08-25.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-24.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-21.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-20.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-19.7-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-30.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-19.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-30.8-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-18.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-16.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-36.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-13.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-12.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-11.5-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-10.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-39.4-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-40.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-09.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-08.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SEAC-030-08-07.0-TU-TU | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

