SEAFC-30-5.0-L-06-2-K-TR - ,050" SEARAY™ Highspeed Open-Pin-Field Array Buchse mit hoher Dichte, SEAC-Serie Cable Mate
SEAFC
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Solder-Charge-Anschluss
Bis zu 500 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.092 | $18.074 | $17.395 | $16.971 | $13.893 | $12.868 | $10.816 | $8.765 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAFC-30-5.0-L-06-2-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| SEAFC-30-5.0-S-06-2-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (100 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |