SEI-120-02-GF-S-AT-TR 1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optional robuste Verschraubungen
Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Niedriges Profil: 1.65 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.782 | $6.131 | $5.697 | $5.426 | $4.153 | $3.728 | $2.879 | $2.030 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-120-02-GF-S-AT | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Verpackung | Nein |
| SEI-120-02-G-S-AT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1025 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |